ハードウェア
2 ハードウェア提供
-
評価/開発ボードおよびシステム
MFRC630 and SLRC610 NFC Frontend Development Board
-
評価/開発ボードおよびシステム
NFC Antenna Development Kit
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Not recommended for new designs. For new designs, please use recommended product SLRC610\n plus from the CLRC663 plus family.
Please check the new online NFC Antenna Tool for tag and reader devices.
The SLRC610 is a high-performance yet low-cost RFID frontend supporting vicinity protocols according to ISO/IEC15693, EPC UID and ISO/IEC 18000-3 mode 3/ EPC Class-1 HF. The LRC610 supports the connection of a secure access module (SAM), where a dedicated separate I2C interface is implemented for. The SAM can be used for highly secure key storage and acts as a very performant crypto coprocessor. A dedicated SAM is available to connect the SLRC610.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 16 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
2 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 トレーニング
1 トレーニング