お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPのHITAG®製品は、低周波(LF)RFID市場をサポートし、高い信頼性、堅牢な性能、安全なデータ転送を提供します。HITAGトランスポンダICは100~150kHzの周波数範囲で動作し、厳しい環境下でも動作する利点を備えています。このポートフォリオは、さまざまなメモリサイズ、読み取り/書き込みまたは読み取り専用アクセス、標準コンプライアンス、独自の暗号化、および多様な配信フォーマットを備えた幅広いデバイスをサポートしています。
製品選択がより簡単になりました。すべての製品検索ツールを見る。
HITAGファミリのトランスポンダICは、ISO 11784/85およびISO 14223動物識別規格ならびに産業用ISO 18000-2に準拠しています。HITAGトランスポンダICは、家畜の追跡に必要な長い読み取り範囲をサポートする超低消費電力設計を備えています。
NXPのHITAGタグと組み合わせることで、NXPのHITAGリーダーは、より少ない外付けコンポーネントで迅速かつ簡単に統合できます。完全に統合されたアナログ・フロントエンド回路と3線式マイクロコントローラ・インタフェースを提供します。設定可能なレシーバ・パラメータによって、システムおよびトランスポンダ要件を最適化できます。
品番 | 概要 | データシート | オーダー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITAGリーダー | HTRC110は、RFIDリーダーに簡単に組み込めるように設計されています。最先端のテクノロジーにより、必要なビルディング・ブロックをほぼ完全に統合できます。 | PDF (183 KB) |
購入 |
製品 | 合計メモリサイズ(ビット) | RFインターフェース | 衝突防止の | 固有ID番号 |
読み取り/書き込みロック機能
|
統合セキュリティ
|
書き込みコマンド
| アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITAG µ /詳細設定/詳細設定+ | 512 - 1760 | ISO 11784/85 ISO 14223 |
60タグ/秒 | 48ビット | ||||
HITAG S | 256 - 2048 | ISO 11784/85 | 48ビット | - | - | - | ||
HITAG 2 | 256 | HITAG 2 ISO 11784/85 |
- | 32ビット | - | |||
HITAG 1 | 2048 | HITAG 1 | 15タグ/秒 | 32ビット | - |
|
第4世代HITAGで 、高度で低コストのRFIDを実現。
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。