お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The ICODE SLIX-S IC is a dedicated chip for smart label applications with the need for a higher security level, larger memory and/or a product, which takes care of the increasing demand for perfect customer privacy. This IC is the third generation of a product family of smart label ICs based on the ISO standards ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3, prolonging a successful story of NXP in the field of vicinity identification systems.
Whenever connected to a very simple and easy-to-produce type of antenna, the ICODE SLIX-L IC can be operated without line of sight up to a distance of 1.5 m (gate width), no battery needed. When the smart label is positioned in the field of an interrogator antenna, the high-speed RF communication interface enables data to be transmitted up to 53 kbit/s.
An intelligent anti-collision function enables several tags to operate in the field simultaneously. The anti-collision algorithm selects each tag individually and ensures that the execution of a transaction with a selected tag is performed correctly without data corruption resulting from other tags in the field.
部品番号: SL2S5302FUD, SL2S5402FUD.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
2 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 ソフトウェア提供
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 13 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.