お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
多くの製品がNTAG SmartSensor ICを使用しています。これらの顧客は、当社のウェブページに製品を表示することに同意しました。NTAG SmartSensorベースの製品を使用しており、このページで特集を組みたい場合は、nhs-info@nxp.comにお問い合わせくだ さい。
AmbimatのSmart Labelは紙薄データロガーで、NFCを介してモバイルデバイスとワイヤレスで接続され、一定の間隔で温度を記録し、任意の通常の表面に貼り付けることができます。データロガーに電力を供給するためのオンボードバッテリを備えています。
Avery Dennison TT Sensor Plus™ 2は、温度を経時的に監視します。このソリューションは、スマートフォン用のモバイルアプリ(SDKが利用可能)、コンピュータ用のソフトウェア、クラウド環境(APIが利用可能)に関連付けられたインテリジェントNFCラベルで構成されています。汎用性の高いタグは、3年間で最大150 kポイントを記録することができます。
CAEN RFID qLogは、コールドチェーン監視用の手頃な価格の半透過、デュアル周波数(NFC + RAIN RFID)温度ロガーです。最大16の温度スレッショルド、複数のアラーム、4096サンプルのストレージ容量を備えた高度な設定が可能です。
Chronicled Temperature Loggerは、革新的なハードウェアとクラウドベースのソフトウェアプラットフォームを組み合わせた次世代のマイクロロガーで、製造から最終マイルまでの温度に敏感な出荷を監視します。
NFC温度ロガーは、携帯電話を使用して温度データをダウンロードする近距離無線通信(NFC)技術を使用するクレジットカードサイズのデバイスです。このソリューションでは、いつでもどこでも、好きなだけ携帯電話をタップするだけで温度データをダウンロードできます。ダウンロードされた温度データはクラウドに送信され、世界中のどこからでも安全でパーソナライズされたWeb対応ダッシュボードを介して閲覧できます。このプラットフォームは、製薬業界のアプリケーション向けに21 CFR Part 11に準拠していると認定されています。
Confrérie-CliniqueのNFCおよびNFC/Bluetooth Low Energy Smartパッケージには、治療コンプライアンスと投薬温度を測定するためのNXP ICが含まれています。当社の技術は、大手製薬会社の臨床試験や市販薬パッケージに採用されています。Smartパッケージプログラムは、NXPのチップセットを使用したSmart blister、-bottles、-vials、-syringesで構成されています。
Eigent Vector V2は、NXP®(NXP)製の高精度NISTトレーサブルなデジタル温度センサーを使用した、費用対効果の高いNFCとBluetooth® Low Energy温度モニターです。完全なデータセットは、標準ベースの近距離無線通信(NFC)またはBluetooth Low Energyを介して同じスマートフォンアプリに転送することができ、クラウド内のWebサーバーにシームレスに接続されています。完全にカスタマイズ可能なプラットフォームを備えたEigentは、あらゆる種類の市場参加者とのパートナーシップを歓迎します。
EnvLoggersは、非接触通信を備えた堅牢で自律的な温度ロガーであり、環境モニタリング、エコロジー、コールドチェーンモニタリング、動物福祉、医薬品、医療業界で数多くのアプリケーションを提供しています。
Veritap by GTX Corpは、ソースから消費者まで、サプライチェーン全体を網羅するNFCトラックアンドトレースソリューションです。すべてのデータがブロックチェーンに安全にアップロードされ、保存され、クラウドからアクセス可能な状態で、NFC対応のスマートフォンまたはタブレットからすべての出荷を管理します。
IdentivのuTrust Sense Temperature Trackerは、温度の測定値を追跡して保存し、携帯電話などのNFC(近距離無線通信)リーダーでローカルに読み取ったり、分析目的でインターネットにアップロードしたりできるポータブルのパワードスマートセンサーです。IoT市場向けのスマートセンサであるこの温度トラッカーは、事実上あらゆる製品に対して低コストの温度モニタリングを提供することで、幅広い市場分野のビジネスに役立ちます。コールドチェーン、医薬品、医薬品物流、および脆弱品の輸送の監視などの典型的なアプリケーション。
Intellilogは、名刺の形式の温度データロガーで、製品の近くに取り付けることも、製品に直接取り付けることもできます。NFC対応のスマートフォンを使用して起動して読み取ることができます。スマートフォンのアプリには、起動後に記録された監視商品の温度が表示されるため、所定の温度の偏差を監視してバックトラックすることができます。必要に応じて、データをクラウドに保存、管理、分析、共有できます。Intellilogデータロガーは、そのサイズと柔軟性により、特に価値の高い個々の製品に適しています。
microsensys TELID® (マイクロセンサシステム)センサデータロガーは、産業アプリケーション、物流プロセス、またはラボ環境における温度、湿度、圧力、または衝撃イベントを監視するように設計されています。NFCインターフェースと固定パソコンを備えたスマートフォン用のシステムソリューションは、デスクトップ環境で拡張されたストレージと評価機能までモバイルプロセスの柔軟性を可能にします。