お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXP’s UCODE G2iL and G2iL+ ICs are products of the UCODE product family and support industry-demanded features such as Tag Tamper.
The UCODE G2iL is equipped with a number of additional features and custom commands. Nevertheless, the chip is designed in a way standard EPCglobal READ/WRITE/ACCESS commands can be used to operate the features. No custom commands are needed to take advantage of all the features in case of unlocked EPC memory.
部品番号: SL3S1203FTB0, SL3S1203FUD, SL3S1213FUD.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 13 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1 ハードウェア提供
1 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 ソフトウェア提供
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
5 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.