お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The I•CODE SLI-L/I•CODE SLI-L HC IC is a dedicated chip for smart label applications with the need for a leaner custom-specific command set, smaller memory and/or a product which takes care of the increasing demand for perfect customer privacy. This IC is another member of our product family of smart label ICs that fully comply to the ISO standard ISO/IEC 15693. The IC is also available in high capacitance version for small label designs.
The I•CODE system offers the possibility of operating more than one label simultaneously in the field of the reader antenna (Anticollision). It is designed for long range applications with a special command for the use under the European regulations.
部品番号: SL2ICS5001EW, SL2ICS5101EW.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ハードウェア提供
1 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 ソフトウェア提供
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 13 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.