ICODE® SLIX2 NFC Forum Type 5 Tag with Originality Signature

ブロック図

Block diagram of ICODE SLIX2

Block diagram of ICODE SLIX2

Features

ICODE SLIX2 RF interface (ISO/IEC 15693)

  • Contactless transmission of data and supply energy (no battery needed)
  • Operating distance: up to 1.5 m (depending on antenna geometry)
  • Operating frequency: 13.56 MHz (ISM, world-wide license freely available)
  • Fast data transfer: up to 53 kbit/s
  • High data integrity: 16-bit CRC, framing
  • True anti-collision
  • Electronic Article Surveillance (EAS)
  • Application Family Identifier (AFI) supported
  • Data Storage Format Identifier (DSFID)
  • ENABLE PRIVACY command with 32-bit Privacy password
  • DESTROY SLIX2 command with 32-bit Destroy password
  • Additional fast anti-collision read
  • Persistent quiet mode to enable faster inventory speed
  • Write distance equal to read distance

EEPROM

  • 2560 bits user memory, organized in 80 blocks of 4 bytes each (last block reserved for counter feature)
  • 50 years data retention
  • Write endurance of 100000 cycles

Security

  • Unique identifier for each device (8 byte)
  • 32 byte originality signature
  • Lock mechanism for each user memory block (write protection)
  • Lock mechanism for DSFID, AFI, EAS
  • Password (32-bit) protected memory management for Read access
  • Password (32-bit) protected memory management for Write access
  • Password (32-bit) protected Label Destroy
  • Password (32-bit) protected Privacy Mode
  • Password (32-bit) protected EAS and AFI functionality
  • 16 bit counter (optionally password protected with the read and write password)

部品番号: SL2S2602FUD.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

ハードウェア

1 ハードウェア提供

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 14 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

1 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??