NTAGのロゴ

革新的なNTAGブランドは、高度なセキュリティや大量の処理を必要とする用途で非接触テクノロジの利点をもたらします。NXPのNTAGソリューションは、今日のIoTの民生および産業分野における重要な成功要因となるものであり、サプライ・チェーン、店舗、消費者の手の中など用途を問わず、製品のライフサイクル全体を通じて新しい価値を創出します。NTAGファミリは、ISO14443AおよびNFCフォーラムType 2とType4の仕様に完全に準拠しているため、NFCデバイスとの全面的な相互運用性が確保されており、アプリの使用、不使用に関わらず動作します。NTAGファミリ製品は、7バイトのUID、さまざまなサイズのメモリ、オリジナリティ署名、静的または動的なメモリ保護のほか、セキュアな認証スキーム用のAES-128暗号化などの高度な機能を備えています。また、開封状態の電子的検知機能やパッシブ型の検知機能などを備えた特殊な製品もご用意しています。


製品ラインナップ

製品 規格 ユーザー・メモリ [バイト] データ保持 [年] 書き込み耐久性 [サイクル] メッセージ/タグ認証 メモリ・アクセス保護 暗号化通信 NFCタップ・カウンタ オリジナリティ署名 セキュアNDEF (SUN) メッセージ その他の特長
NTAG 424 DNA TagTamper
ISO/IEC 14443A 1-4、NFC Forum T4T 416(128Bセキュア・データ・ファイルを含む) 50 200,000 AES - 128ビット・キー (2) AES - 128ビット・キー (3) 56バイト
  • 伝導性改ざん検知
  • プライバシー(ランダムID)
NTAG 424 DNA
ISO/IEC 14443A 1-4、NFC Forum T4T 416(128Bセキュア・データ・ファイルを含む) 50 200,000 AES - 128ビット・キー (2) AES - 128ビット・キー (3) 56バイト
  • プライバシー(ランダムID)
NTAG 426Q DNA
ISO/IEC 14443A 1-4、NFC Forum T4T 916(128Bセキュア・データ・ファイルを含む) 50 200,000 AES - 128ビット・キー (2) AES - 128ビット・キー (3) 56バイト
  • クワイエット・ノンディスカバリ・モード
  • プライバシー(ランダムID、ロットレベル非表示)
NTAG 223/224 DNA
ISO/IEC 14443A 1-3、NFC Forum T2T 144 / 208 10 100,000 AES - 128ビット・キー (3)
  • NTAG 223 DNA:32ビット・パスワード
  • NTAG 224 DNA:AES - 128ビット・キー (1)
- 48バイト(プログラム可能) -
NTAG 223/224 DNA StatusDetect
ISO/IEC 14443A 1-3、NFC Forum T2T 144 / 208 10 100,000 AES - 128ビット・キー (3)
  • NTAG 223 DNA:32ビット・パスワード
  • NTAG 224 DNA:AES - 128ビット・キー (1)
- 48バイト(プログラム可能)
  • 伝導性または容量性の改ざん検知
  • 状態検出用容量性インターフェース
NTAG 213 TagTamper
ISO/IEC 14443A 1-3、NFC Forum T2T 144 10 100,000 - 32ビット・パスワード - 32バイト(プログラム可能) -
  • 伝導性改ざん検知
NTAG 213/215/216
ISO/IEC 14443A 1-3、NFC Forum T2T 144 / 504 / 888 10 100,000 - 32ビット・パスワード - 32バイト - -
NTAG 210/212
ISO/IEC 14443A 1-3、NFC Forum T2T 48 / 128 10 100,000 - 32ビット・パスワード - 32バイト - -
NTAG 210µ(マイクロ)
ISO/IEC 14443A 1-3、NFC Forum T2T 48 10 100,000 - - - - 32バイト(プログラム可能) - -

NTAG 22x DNAおよびNTAG 22x DNA StatusDetect

NXPの最新のNTAG 22x DNAファミリは、認証済みのセキュリティ機能に加えて、革新的な改ざん状態検出メカニズム、水分、水量、圧力などの周囲の状況の変化を測定するバッテリ・フリーのセンシング機能を備えています。詳細は以下をご覧ください。

NXP、次世代のセキュリティ認証済みNFCソリューションでセキュアなセンシングを実現

ニュース記事

NXPの最新のシングルチップNFCソリューションは、IoTアプリケーション向けのセキュリティ、デュアル・モード改ざん状態検出、バッテリ・フリーのセンシングを実現します。

NTAG 22x DNA / NTAG 22x DNA StatusDetect - スマートNFCシングルチップ・ソリューション

パンフレット

NTAG 22x DNA IC製品の機能や利点、アプリケーションが、いかにIoTの可能性を広げるかをご紹介します。

セキュリティ認証済みでバッテリ・フリー・センシング機能を備えた、IoT向けのNTAG 223 DNA StatusDetectを発表

ウェビナー

NXPによるNFCタグの最新のイノベーションをご紹介します。セキュリティ認証、バッテリ・フリーのNFCセンシングを活用して、新しいIoTソリューションを大きく強化する方法を学びましょう。