お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
I2Cバス・リピータ、ハブ、エクステンダは、さまざまなデバイス・アプリケーションでバックプレーンからキャパシタを絶縁するために使用されます。
NXPのI2Cファストモード・プラス (Fm+) デバイスは0~1 MHzで動作するため、さらに高いデータ・レートと最大540 pFのバス負荷に対応でき、お客様の設計を次のレベルへと押し上げます。コンピューティング、電気通信、ネットワーク・システムのアーキテクチャでは、I2Cバスは保守および制御バスとしての需要が高まっており、さらなる帯域幅の向上とバス接続デバイス数の増加が求められています。
正しい製品を簡単に選択することができます。すべての製品検索ツールを表示します。
バッファ付き4チャネル2線バス・スイッチ
2チャネル・マルチポイント・ファストモード・プラス差動I2Cバス・バッファ、ホットスワップ・ロジック搭載
レベル変換Fm+ I2Cバス・リピータ
お客様のすべての設計ニーズに対応するインターフェース・コンポーネントのセレクタ・ガイド。
セレクタ・ガイドを読むお客様の設計のためにNXPが提供する他のソリューションをご覧ください。
パンフレットを読む