製品に関する安全な情報へのアクセス
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPの小型でフル機能のリアルタイム・クロック (RTC) の幅広い品揃えは、さまざまなエンド・アプリケーションに高精度と低消費電力を提供します。
製品の選択が簡単になりました。すべての製品検索ツールを表示します。
PCF85053Aは、低消費電力スタンドアロンRTC、デュアルI2Cインターフェース、128バイトのSRAMを使用してCPUとBMCを相互接続することで、サーバのアーキテクチャを拡張します。
このビデオでは、NXPのリアルタイム・クロック (RTC) モジュールに追加された最新のPCF2131TFとPCA2131TFについて詳しく紹介しています。
PCA2131は、温度補償付き水晶 (Xtal) 発振器 (TCXO) と32.768 kHzの水晶振動子を内蔵したCMOSリアルタイム・クロック (RTC)/カレンダーです。
PCF2131は、温度補償付き水晶 (Xtal) 発振器 (TCXO) と32.768 kHzの水晶振動子を内蔵したCMOSリアルタイム・クロック (RTC)/カレンダーです。
PCF2127は、温度補償付き水晶 (Xtal) 発振器 (TCXO) と32.768 kHzの水晶振動子を内蔵したCMOSリアルタイム・クロック (RTC)/カレンダーです。
PCF2129は、温度補償付き水晶 (Xtal) 発振器 (TCXO) と32.768 kHzの水晶振動子を内蔵したCMOSリアルタイム・クロック (RTC)/カレンダーです。
PCF85053Aは、低消費電力向けに最適化されたCMOSリアルタイム・クロック (RTC) およびカレンダーであり、一次電源喪失時のバッテリーへの自動切り替えに対応しています。
PCF85063ATLは、低消費電力向けに最適化されたCMOSリアルタイム・クロック (RTC) およびカレンダーです。
PCF85063TPは、低消費電力向けに最適化されたCMOSリアルタイム・クロック (RTC) およびカレンダーです。
PCF85363Aは、低消費電力向けに最適化されたCMOSリアルタイム・クロック (RTC) およびカレンダーであり、主電源喪失時のバッテリへの自動切り替えを備えています。
PCF85263Aは、低消費電力向けに最適化されたCMOSリアルタイム・クロック (RTC) およびカレンダーであり、主電源喪失時のバッテリへの自動切り替えを備えています。
PCF8583は、256ワード x 8ビット構成の2048ビットのスタティックCMOS1 RAMをベースにしたクロックおよびカレンダー・チップです。アドレスとデータは、2ラインの双方向I2Cバスを介してシリアル転送されます。
PCF8563は、低消費電力向けに最適化されたCMOSリアルタイム・クロック (RTC) およびカレンダーです。
PCF8523は、低消費電力向けに最適化されたCMOSリアルタイム・クロック (RTC) およびカレンダーです。
PCF8564Aは、低消費電力向けに最適化されたCMOSリアルタイム・クロックおよびカレンダーです。
PCF8593は、低消費電力向けに最適化されたCMOS1クロックおよびカレンダー回路です。
お客様のすべての設計ニーズに対応するインターフェース・コンポーネントのセレクタ・ガイド。
セレクタ・ガイドを読むお客様の設計のためにNXPが提供する他のソリューションをご覧ください。
パンフレットを読むNXPの車載対応製品の堅牢なポートフォリオには、画期的な車載設計を可能にする700以上のデバイスとソリューションが含まれています。
ファクト・シートを読むサインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。