お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NXP® MC33978 is a multiple switch detection interface (MSDI) designed to detect the closing and opening of up to 22 switch contacts. The switch status, either open or closed, is transferred to the microprocessor through a SPI in automotive environments.
部品番号: MC33978AAE, MC33978AEK, MC33978AES.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 8 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
2 ハードウェア提供
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.