お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
センサからの信号を増幅し、処理に適した状態にします。NXPのSMARTMOSテクノロジは、高電圧端子を監視し、マイクロコントローラに状態や制御を仲介する機能を提供することで、データ収集を向上します。オーディオ・コーデックを利用して、民生用や携帯型の電子機器で使用されるオーディオ信号の品質を高めることができます。
正しい製品を簡単に選択することができます。すべての製品検索ツールを表示します。
ウェイクアップを抑制したMSDIは、低スリープ状態電流を必要とする車載用や産業用製品に最適です。
ウェイクアップを抑制したスイッチ検出インターフェースは、低スリープ状態電流を必要とする車載用や産業用製品向けに設計されています。
最大22個のスイッチ接点の開閉状態を検出するマルチスイッチ検出多重インターフェースです。
車載用および産業用アプリケーション向けのプログラム可能な電流を持つ22チャンネル多重スイッチ検出インターフェース。
最大22個のスイッチ接点の開閉を検出するために設計された、コストに最適なスイッチ検出インターフェース装置(MSDI)です。
最大33個のスイッチ接点の開閉を検出するスイッチ検出用多重インターフェース(MSDI)