お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
I2C、車載ネットワーク、LCDドライバ、USBインターフェースを用いた設計のためのデバイスを引き続き主導的に提供します。
低電圧デジタル・チップ(FPGA、ASIC、ASSP、MCU)を高電圧ペリフェラルに接続します。
LEDの点滅、調光、混色のために使用し、マイクロプロセッサを他の目的のために解放します。
メカニカル・スイッチを置き換えます。
LEDドライブ、リセット、イネーブル、または割り込みの監視を行うための追加のIOで、MCU/プロセッサの機能を拡張します。
コンパレータ内蔵の8ビットADC。
NXPのRTCは、マイクロコントローラまたはプロセッサのリアルタイム・クロックを置き換える目的で最適化されており、より高い精度とナノレベルの静止電流を提供します。
ブリッジICによって、設計者は異なるシリアル・バスを使用するデバイスを接続することができます。
I2C信号をバッファすることでシステムの信頼性とノイズ耐性を向上させます。
アップストリームI2CバスをダウンストリームI2Cバスの任意の組み合わせに接続します。
車載ネットワークのポートフォリオが拡大し、ハイパー・コネクテッド・ドライブのための革新的で高速かつ安全なネットワークを実現します。
CANとCAN FDの幅広いポートフォリオは、CANのすべての機能と電源モードを優れたEMC性能でカバーしています。
NXPの車載イーサネット・ポートフォリオは、PHYやスイッチ製品を含む高品質で信頼性の高いソリューションをお客様に提供します。
FlexRayテクノロジは、自動車業界のゼロエミッションに向け、より高い帯域幅とデターミニスティックなレイテンシを実現します。
NXPのLINポートフォリオは、高い品質とマルチソースの産業基盤により、コンパクトでスケーラブルかつ堅牢なLIN leader/followerソリューションを提供します。
NXPのPMIC&SBCポートフォリオは、車載および産業用電源アプリケーション向けにスケーラブルで安全かつ柔軟なソリューションを提供します。
PTN3222CUKおよびPTN3222GMは、eUSB2とUSB2の信号方式間で変換を行う1ポートのeUSB2-USB2リドライバICです。これは、市場で最も小型のeUSB2-USB2変換ソリューションです。ホスト・リピータ、デバイス・リピータ、またはデュアル・ロール・リピータ機能をサポートしており、現在注文可能です。
LCDおよびSTNディスプレイ用のセグメント、文字、およびグラフィックス・ディスプレイ・ドライバ 。NXPは、数桁の数字から816エレメントまで対応する、車載向けの認定済み、インダストリアル・グレードのドライバを提供しています。
幅広い解像度(4 x 32~4 x 160セグメント)をサポートし、ケース版とチップ・オン・グラス版があります。
多数のアイコンと、7セグメントまたは14セグメントの数字をサポートします。
任意のLCDドット・マトリクス・ディスプレイに対応し、オンチップ・キャラクタ・ジェネレータROMにより5 x 8ドット・フォーマットで数行の文字を表示できます。
特定の数のセグメントまたはアイコンを表示できる静的/多重化LCDをサポートします。
USB Type-C、Micro-USB Type BおよびAコネクタ・インターフェース
USB Type-Cは、最大10Gbpsのデータ・レートと最大100Wの電力を実現する次世代製品向けの新しいコネクタです。
これらの高速マルチプレクサ/スイッチは、LVDS、DisplayPort、USB 3.0、SATA、SAS、PCIeなど、さまざまな形式のAC結合および非AC結合インターフェースをサポートしています。
現在および将来のアプリケーションの要件を対象としています。NXPの高度なUARTソリューションは、産業用および16C UARTに加えて、I2Cブリッジ・ファミリなど、増え続ける特殊なデバイスもカバーしています。
NXPの幅広いPCI Express機器ポートフォリオには、マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチや、低レベルのプロトコルとシグナリングを処理する高性能、低消費電力のシングルレーン電気物理層 (PHY) が含まれます。
センサからの信号を増幅し、処理に適した状態にします。
幅広いインターフェースのニーズに応える多数のデバイス。
IVNからパワーマネジメントおよびプロセッシングまで、SDV革命の最中にあるさまざまなコンポーネントについて、常に最新の知識を身に付けましょう。
トレーニング
先進的なアナログ製品は、自動車、産業、loTおよびモバイル市場向けに、アナログ現象をデジタル情報にインテリジェントに変換します。
トレーニング
オンラインと対面の指導で技術的スキルを強化します。
コミュニティ
コントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) 規格の主な利点と、現在この規格が車載通信ネットワークとして最も広く使用されている理由を説明します。
NXPの車載関連製品の堅牢なポートフォリオには、画期的な車載設計を可能にする700以上のデバイスとソリューションが含まれています。
ファクト・シートを読む