Ultra-Low-Power Audio Codec

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

SGTL5000_BD

 NXP<sup>&#174;</sup> SGTL5000 Simplified Application Drawing

Features

Analog Inputs

  • Stereo Line In
    • Support for external analog input
    • Codec bypass for low power
  • MIC
    • MIC bias provided
    • Programmable MIC gain
    • Auto volume control
  • ADC
    • 85 dB SNR and -70 dB THD+N (VDDA=1.8 V)
    • 93 dB SNR and -73 dB THD+N (VDDA = 3.3 V)

Analog Outputs

  • DAC/Line Out
    • 100 dB SNR and -85 dB THD+N (VDDA=3.3 V)
  • DAP/HP Output
    • 98 dB SNR and -80 dB THD+N(VDDA=1.8 V 16 Ohm load, DAC to headphone)
    • 45 mW max into 16 Ohm load @ 3.3 V
    • Capless design
    • Very good PSRR without Lin Reg.
    • Only two external components needed for digital playback
    • Ramped digital volumes
    • Popless volume
    • 0.5 db analog volume steps (0 db to – 64 db)

Digital I/O

  • I2S port to allow routing to applications processor
  • Standard sample rates supported: 8 ks, 16 ks, 32 ks, 48 ks, 9.6 kHz, 11.25 khz, 22.05 ks, 44.1 ks

Integrated Digital Audio Processing

  • Surround, bass, tone control/parametric equalizer/graphic equalizer

Clocking/Control

  • PLL allows input of 6.144 MHz to 27 Mhz
  • Standard audio clocks derived from PLL

Power Supplies

  • Operates from 1.62 V to 3.6 V to maximize performance while minimizing power consumption

Package

  • 3 mm x 3 mm 20-pin QFN
  • 5 mm x 5 mm 32-pin QFN

Product Longevity

部品番号: SGTL5000XNAA3, SGTL5000XNLA3, SGTL5000XNBA3.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

5 ドキュメント

設計・リソース

ハードウェア

1-5 の 14 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1 ソフトウェア提供

エンジニアリング・サービス

2 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??