8-bit USB JS MCUs

ブロック図

Freescale S08JS Microcontroller Block Diagram

Freescale S08JS Microcontroller Block Diagram

Features

8-Bit HCS08 Central Processing Unit (CPU)

  • Up to 24 MHz internal bus (48 MHz HCS08 core) frequency offering 2.7 to 5.5V across temperature range of -40°C to +85°C

On-Chip Memory

  • Up to 16K flash read/program/erase over entire operating voltage and temperature ranges
  • Up to 512 bytes random access memory (RAM)
  • 256 byte USB RAM

Power-Saving Modes

  • Wait plus two stop modes

Clock Source Options

  • Clock source options include crystal, resonator and external clock
  • Multi-purpose clock generator (MCG)—PLL and FLL
  • Internal reference clock with trim adjustment
  • Option to drive USB module with 32.768 kHz crystal

Peripherals

  • USB device module
  • Serial Communications Interface (SCI) module with optional 13 bit break.
  • Serial Peripheral Interface (SPI) - A single 8-bit or 16- bit module with receive data buffer (RDB) hardware match function
  • TPM — Up to 2-channel 16-bit timer/pulse-width modulator (TPM) module
  • RTC—(Real-time counter) 8-bit modulus counter with binary or decimal based prescaler

Input/Output

  • 8 interrupt pins with selectable polarity
  • 12 general purpose input/output (GPIO) pins and 2 output only pins

System Protection

  • A watchdog Computer Operating Properly (COP) reset
    • option to run from dedicated 1-kHz internal clock source or bus clock
  • Low-voltage detection with reset or interrupt
  • Illegal opcode detection with reset
  • Illegal address detection with reset
  • Flash block protection

Development Support

  • ROM based USB boot loader
  • Single-wire background debug interface
  • On-chip in-circuit emulator (ICE) debug with real time bus capture

部品番号: MC9S08JS16CWJ, MC9S08JS16LCWJ, MC9S08JS8CWJ, MC9S08JS8LCWJ.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 29 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

5 ハードウェア提供

ソフトウェア

エンジニアリング・サービス

4 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??