i.MX 7Dual Processors - Heterogeneous Processing with Dual Arm® Cortex®-A7 Cores and Cortex-M4 Core

動画の上をクリックすると再生されます。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

i.MX 7Dual Processors

i.MX 7Dual Processors

Features

  • Heterogeneous Multicore Processing Architecture, up to Dual Cortex-A7 and Cortex-M4 configuration
  • External Memory Support: DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3
  • Flash Memory Support: NAND (60-bit ECC), Managed NAND (eMMC, eSD)
  • Electrophoretic Display (EPD) Controller
  • Dual Gigabit ETH controllers supporting AVB
  • Parallel RGB and MIPI DSI Display Interfaces
  • Parallel and MIPI CSI Camera Interfaces
  • 256 KB SRAM
  • Quad SPI
  • Communication Ports (I2C, SAI, UART, SPI, SDIO, USB, PCIe)

部品番号: MCIMX7D2DVK12SD, MCIMX7D2DVM12SD, MCIMX7D3DVK10SD, MCIMX7D3EVK10SD, MCIMX7D5EVK10SD, MCIMX7D5EVM10SD, MCIMX7D7DVK10SD, MCIMX7D7DVM10SD.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 27 ドキュメント

全て表示

設計・ファイル

5 設計・ファイル

ハードウェア

1-5 の 9 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 38 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

5 トレーニング

サポート