設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
BSDL file for i.MX 7D
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The i.MX 7Solo family of processors represents our latest achievement in high-performance processing for low-power requirements with a high degree of functional integration. These processors are targeted towards the growing market of connected devices. The i.MX 7Solo family of processors features our advanced implementation of the Arm® Cortex®-A7 core, which operates at speeds of up to 1 GHz, as well as the Arm Cortex-M4 core. The i.MX 7Solo family supports multiple memory types including 16/32-bit DDR3L/LPDDR2/LPDDR3-1066, Quad SPI memory, NAND, eMMC and NOR. Several high-speed connectivity connections include Gigabit Ethernet with AVB and USB. Both parallel and serial Display and Camera interfaces are provided.
i.MX 7 applications processors are part of NXP's EdgeVerse™ edge computing platform.
部品番号: MCIMX7S3DVK08SD, MCIMX7S3EVK08SD, MCIMX7S5EVK08SD, MCIMX7S5EVM08SD.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 24 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1-5 の 6 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 28 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 53 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 36 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
5 トレーニング
追加トレーニングを利用可能 View our featured partner trainings.
1-5 of 34 トレーニング