お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
K2x MCUファミリは、コスト効率の高いフルおよび高速USB 2.0 on-the-go (OTG)と、デバイス充電検出機能およびクリスタルレス機能を統合しています。
製品選択がより簡単になりました。すべての製品検索ツールを見る。
CPU | 通信 | セキュリティ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サブファミリ | Arm Cortex-M4 |
メモリ | USB コントローラ |
I2S
|
CAN
|
RNG
|
対称暗号
アクセラレータ |
改ざん防止
|
|
K28 デュアルUSB、 大容量メモリ 、および PMC w/ Core 電圧バイパス |
K28_150 | 150 MHz (FPU搭載) |
2 MBフラッシュ 1 MB SDRAM SDRAMコントローラ QuadSPI XIPインタフェース |
2 x Full-Speed Crystal-Less + High-Speed w/ HS PHY |
2 | ||||
K27 Dual-USBと 大容量メモリ |
K27_150 | 150 MHz (FPU搭載) |
2 MBフラッシュ 1 MB SDRAM SDRAMコントローラ QSPIインタフェース |
2 xFull -Speed Crystal-Less + High-Speed w/ HS PHY |
2 | ||||
K26 Dual-USBおよび 大容量フラッシュメモリ |
K26_180 | 180 MHz (FPU搭載) | 2 MBフラッシュ 256 KB SRAM SDRAMコントローラ |
2 xFull -Speed Crystal-Less + High-Speed w/ HS PHY |
1 | 2 | |||
K24 コスト・パフォーマンスに優れた256 KB SRAM |
K24_120 | 120 MHz (FPU搭載) | 256 KB - 1 MBフラッシュ 256 KB SRAM |
1 xFull -Speed |
1 | 1* | * | ||
K22 Cost-Effective |
K22_120 | 120 MHz (FPU搭載) | 128 KB - 1 MBフラッシュ 48 - 128 KB SRAM |
1 xFull -Speed Crystal-Less* |
1 | 1* | * | ||
K22_100 | 100 MHz (FPU搭載) | 128 KBフラッシュ 24 KB SRAM |
1 xFull -Speed Crystal-Less |
1 | 1* | ||||
K22_50 | 50MHz | 192 - 512 KBフラッシュ 32 - 64 KB SRAM |
1 xFull -Speed |
1 | 1* | ||||
K21 Advanced Security |
K21_120 | 120 MHz (FPU搭載) | 640 KB - 1 MBフラッシュ 128 KB SRAM |
1 xFull -Speed |
1 | 1* | |||
K21_50 | 50 MHz | 192 - 512 KBフラッシュ 32 - 64 KB SRAM |
1 xFull -Speed |
1 | 1* | ||||
K20 High Mixed-Signal Integration |
K20_120 | 120 MHz (FPU搭載) |
512 KB - 1 MBフラッシュ 128 KB SRAM NANDコントローラ |
2 xFull -Speed + High-Speed |
2* | 2* | |||
K20_100 | 100MHz | 256 - 512 KBフラッシュ 32 - 128 KB SRAM |
1 xFull -Speed |
2* | 2* | ||||
K20_72 | 72 MHz | 96 - 288 KBフラッシュ 16 - 64 KB SRAM |
1 xFull -Speed |
2* | 2* | ||||
K20_50 | 50MHz | 32 - 160 KBフラッシュ 8 - 16 KB SRAM |
1 xFull -Speed |
2* | 2* | ||||
KS2X Cost-Effective 64KB RAM USB and dual CAN |
KS20 | 120 MHz (FPU搭載) |
128~256 KBフラッシュ 64 KB SRAM |
1 xFull -Speed Crystal-Less* |
2 | 1 | - | - | |
KS22 | 120 MHz (FPU搭載) |
128~256 KBフラッシュ 64 KB SRAM |
1 xFull -Speed Crystal-Less* |
2 | 2 | - | - |
CPU | 通信 | セキュリティ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 |
Arm Cortex-M4
|
メモリ
|
パッケージ
|
USB 2.0
|
ルパルト
|
UART
|
SPI
|
I2S
|
CAN
|
LPI2C
|
FlexIO
|
CRC 冗長検査
|
RNGA
|
アナログ
|
KS20 | 120 MHz |
128~256 KBフラッシュ 64 KB SRAM |
100LQFP、64LQFP、48QFN | OTG LS/FS(オンチップPHY搭載) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
16ビットADC 12ビットDAC |
||
KS22 | 120 MHz |
128~256 KBフラッシュ 64 KB SRAM |
100LQFP、64LQFP、48QFN | OTG LS/FS(オンチップPHY搭載) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
16ビットADC 12ビットDAC |
*Featureはサブセットファミリでのみサポートされます
PNG: 乱数ジェネレータ
NXPの優れたソフトウェア機能を1つのプラットフォームに統合し、Arm Cortex-M MCUの幅広いセットでソフトウェア体験を共有します。
Kinetis KシリーズのMCUポートフォリオは、Arm Cortex-M4コアをベースとするピン、ペリフェラル、およびソフトウェア互換のMCUファミリを幅広く取り揃えています。