お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Kinetis® K7x MCUファミリーは、グラフィックLCDコントローラ、イーサネット、USB、ハードウェア暗号化、タンパー検出機能、およびNANDフラッシュコントローラを内蔵しています。
製品選択がより簡単になりました。すべての製品検索ツールを見る。
CPU | 通信 | ヒューマン・マシン・インターフェース | セキュリティ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 |
Arm Cortex-M4 |
メモリ | 10/100 Mbps イーサネット ( IEEE 1588搭載) |
USB 2.0 コントローラ |
グラフィックLCD | タッチ・センシング・ インターフェース |
RNG
|
mmCAU
|
Anti-Tamper
|
K70グラフィックLCD | 120~150 MHz、FPU 搭載 |
1 MBフラッシュ 128 KB SRAM NANDコントローラ DDR1/DDR2/LPDDR1コントロー ラ |
MII /RMIIの1倍 |
2x Full-Speed + High-Speed (HS PHYなし) |
SVGA (800x600) | 16チャネル |
MII:メディアに依存しないインタフェース
RMII:縮小MIIインターフェイス
RNG:乱数発生器
mmCAU:対称暗号アクセラレータ
低消費電力のKinetis K70 MCUファミリは、Arm Cortex-M4コアをベースに、豊富なペリフェラルと包括的なイネーブル環境を備え、優れたパフォーマンスと短期間での市場投入を可能にします。