Kinetis K60 100 MHz MCU Tower System Module

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

K1xメインストリーム

K2x / KS2x USB

K6xイーサネット

Features

Microcontroller

    MK60DN512VMD10 Kinetis® MCU

  • 512 KB flash
  • 128 KB SRAM

Debug

  • Integrated open source JTAG via USB

Connectivity

  • SD card slot
  • General purpose TWRPI socket for expansion (sensors, etc.)
  • Touch TWRPI socket adds support for various capacitive touch boards
  • Tower® connectivity for access to USB, Ethernet, RS232/RS485, CAN, SPI, I2C
  • Flex bus

Sensor

  • MMA8451Q 3-axis accelerometer
  • Four capacitive touch pads

User Components

  • Potentiometer
  • Four LEDs
  • Two push buttons
  • Infrared port

Software and support application development

    null

購入オプション

TWR-K60D100M-KIT-Image

クリックして展開

  • TWR-K60D100M-KIT

  • K60D 100MHz Tower Kit.

  • JP¥25,019
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 1
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
TWR-K60D100M-Image

クリックして展開

  • TWR-K60D100M

  • Tower System Development Board for Kinetis K10, K20 and K60 (100 MHz) MCUs.

  • JP¥14,571
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 7 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

5 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート