Arm® mbed™対応の開発プラットフォーム

mbed対応ロゴ

NXPは、人気のある使いやすいウェブベースの Arm mbed開発プラットフォームを通じて可能にする、さまざまな評価およびプロトタイピングプラットフォームを提供しています。オンラインソフトウェア開発キット、フリーソフトウェアライブラリ、ハードウェア設計、オンラインツールを備え、Armマイクロコントローラをベースにした製品を作成する最速の方法です。

ダウンロード、インストール、ライセンス料は一切不要です。

  • Software Development Kit (SDK)
    mbed Software Development KitはオープンソースのC/C++マイクロコントローラソフトウェアプラットフォームで、数万人の開発者によってプロジェクトの迅速な構築に利用されています。
  • 無料のオンライン開発ツール
    mbed Compilerは、mbed HDKを実装するハードウェアで自由に使用できる強力なオンラインIDEで、mbed SDKおよび開発者向けWebサイトと緊密に統合されています。
  • ハードウェア開発キット(HDK)
    mbedハードウェア開発キットは、mbed SDKおよび無料のmbed Online Compilerとmbed Developer Platformのネイティブサポートの恩恵を受ける開発ボードとカスタム製品を構築するための完全なマイクロコントローラサブシステム設計ファイルとファームウェアを提供します。
  • Worldwide Developer Community
    mbedプラットフォームは、プロトタイプをより迅速に作成するのを共同で支援している熟練した開発者の活発でフレンドリーなコミュニティによってサポートされています。またこのコミュニティでは、製品開発に繰り返し使えるテクニックについても数多く紹介しています。

これほど有益な情報は他に見当たらないでしょう。

Arm mbed開発プラットフォームの詳細

アームmbedを有効にした開発プラットフォーム

FRDM-KL25Z FRDM-KL05Z FRDM-KL46Z FRDM-K64F FRDM-K22F FRDM-CR20A
アプリケーション・タイプ 汎用MCU 汎用MCU 汎用MCU 汎用MCU 汎用MCU 2.4GHz 802.15.4対応ワイヤレス・トランシーバ
mbed製品ページ ここをクリック ここをクリック ここをクリック ここをクリック ここをクリック ここをクリック
Kinetisマイクロコントローラ MKL25Z128VLK4マイクロコントローラ:48MHz、128KB Flash、16KB SRAM、USB On-The-Go (Full-Speed)、80ピンLQFP MKL05Z32VFM4マイクロコントローラ:48MHz、32KB Flash、4KB SRAM、32ピンQFN MKL46Z256VLL4マイクロコントローラ:48MHz、256KB Flash、32KB SRAM、セグメントLCD、USB On-The-Go (Full-Speed)、100ピンLQFP MK64FN1M0VLL12マイクロコントローラ:120MHz、1MB Flash、256KB RAM、低消費電力、クリスタル不要のUSB、100ピンLQFP MK22FN512VLH12マイクロコントローラ(120MHz、512KB Flash、128KB RAM、低消費電力、外付けクリスタル不要のUSB、64ピンLQFP) 非対応
接続性 USB FS D/OTG (ミニUSBコネクタ) 非対応 USB FS D/OTG (ミニUSBコネクタ) USB HS D/H/OTG (マイクロUSBコネクタ)
10/100イーサネット
USB HS D/H/OTG (マイクロUSBコネクタ) 2.4 GHzワイヤレス
ディスプレイ 非対応 非対応 セグメントLCD 非対応 非対応 非対応
外部メモリ 非対応 非対応 非対応 Micro-SDカードコネクタ マイクロSDカードコネクタ(オプション) 非対応
容量性タッチ 対応 対応 対応 非対応 非対応 非対応
オンボードセンサー MMA8451Q加速度
MMA8451Q加速度
MMA8451Q加
速計周囲光セ
ンサ
FXOS8700CQ
加速度計&磁力計
FXOS8700CQ
加速度計&磁力計
非対応
3色 (RGB) LED 対応 対応 対応 対応 対応 対応
高機能OpenSDAデバッグ・インターフェース 対応 対応 対応 対応 対応 非対応
拡張の可能性 Arduino® Rev3 Arduino® Rev3 Arduino® Rev3 Arduino® Rev3 Arduino® Rev3 Arduino® Rev3
追加的な開発支援とサポート プッシュ・ボタン x 2
アドオンRFモジュール用オプションヘッダー: nRF24L01+ Nordic 2.4 GHz radioアドオンBluetoothモジュール用オプションヘッダー: JY-MCU BTボードV1.05
2個のプッシュボタン

アドオンRFモジュール用オプションヘッダー: nRF24L01+ Nordic 2.4 GHz radioアドオンBluetoothモジュール用オプションヘッダー: JY-MCU BTボードV1.05
2個のプッシュボタン
プッシュ・ボタン x 2