Kinetis® W Series: Wireless Connectivity Microcontrollers (MCUs) based on Arm® Cortex®-M0+/M4 Core

Kinetis Wシリーズは、クラス最高レベルのSub-1GHzおよび2.4GHz RFトランシーバとARM Cortexコアを統合しており、信頼性、安全性、低消費電力が重要視される組込みワイヤレス・ソリューションのための堅牢な機能セットを備えています。

標準機能タイマ、SPI、UART、I2C、GPIO
メモリ 対応プロトコル 無線性能
Products CPU Flash/
SRAM
対応
周波数
帯域
BLE Thread ZigBee
Pro
802.15.4
MAC
SMAC 感度 送信
出力
受信
電流
送信
電流
KW41Z Bluetooth® Low Energy
/IEEE® 802.15.4
Cortex-M0+ 256~512KB /
64~128KB
2.4GHz -96dBm
(BLE)
-102dBm
(802.15.4)
最大
+4dBm
6.2mA 6.0mA
KW40Z Bluetooth Low Energy
/IEEE 802.15.4
Cortex-M0+ 160KB/
20KB
2.4GHz -91dBm
(BLE)
-102dBm
(802.15.4)
最大
+5dBm
6.5mA 8.4mA
KW31Z Bluetooth Low Energy Cortex-M0+ 256~512KB /
64~128KB
2.4GHz -96dBm 最大
+4dBm
6.2mA 6.0mA
KW30Z Bluetooth Low Energy Cortex-M0+ 160KB/
20KB
2.4GHz -91dBm 最大
+5dBm
6.5mA 8.4mA
KW21Z IEEE 802.15.4 Cortex-M0+ 256~512KB /
64~128KB
2.4GHz -102dBm 最大
+4dBm
6.2mA 6.0mA
KW20Z IEEE 802.15.4 Cortex-M0+ 160KB/
20KB
2.4GHz -102dBm 最大
+5dBm
6.5mA 8.4mA
KW2xD IEEE 802.15.4 Cortex-M4 256~512KB/
32~64KB
2.4GHz -102dBm 最大
+8dBm
19.5mA 18mA
KW01Z Sub-1GHz Cortex-M0+ 128KB/
16KB
315MHz、433MHz、
470MHz、868MHz、
915MHz、928MHz、
955MHz
-120dBm 最大
+17dBm
16mA 16mA

製品検索