設計・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
IBIS models for LPC2364-2366-2368-2378
-
シンボルおよびフットプリント
LPC2xxx ORCAD symbols
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The LPC2365FBD100 is a Arm7™ microcontroller for embedded applications featuring a high level of integration and low power consumption at frequencies of 72 MHz. Features include up to 256 kB of flash memory, up to 58 kB of RAM, Ethernet MAC, DMA controller, 4 UARTs, 3 SSP/SPI, 3 I2C, I2S, 8-channel 10-bit ADC, 10-bit DAC, 2 PWM, 4 general purpose timers, low power Real-Time Clock with separate battery supply, and up to 70 general purpose I/O pins. The LPC23xx are pin-compatible to the LPC176x Cortex-M3 series.
部品番号: LPC2365FBD100.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 18 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。