デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
IBIS models for LPC3130 and LPC3131 pkg TFBGA-180
-
シミュレーションとモデル
BSDL for LPC313x and LPC314x pkg TFBGA
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NXP® LPC3130/3131 combine an 180 MHz ARM926EJ-S CPU core, high-speed USB 2.0 On-The-Go (OTG), up to 192 KB SRAM, NAND flash controller, flexible external bus interface, four channel 10-bit ADC, and a myriad of serial and parallel interfaces in a single chip targeted at consumer, industrial, medical, and communication markets. To optimize system power consumption, the LPC3130/3131 have multiple power domains and a very flexible Clock Generation Unit (CGU) that provides dynamic clock gating and scaling.
部品番号: LPC3130FET180.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 9 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。