32-bit Arm® Cortex®-M4 MCU; up to 512 kB flash, 96 kB SRAM; USB Device/Host/OTG; Ethernet; EMC; SPIFI

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

部品番号: LPC4072FBD80.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 8 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

デザイン・ファイル

1-5 の 6 設計・ファイル

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??