Layerscape® 1020A and 1022A Dual-Core Processors

動画の上をクリックすると再生されます。

製品詳細

ブロック図

図を選択する。:

29841_LS1022A_BD

NXP Layerscape 1022A Processor block diagram

29841_LS1020A_BD

NXP Layerscape 1020A Processor block diagram

Features

Core Complex

  • Dual Arm® v7 Cortex®-A7 32-bit cores, each supporting dual precision floating point and NEONSIMD module running up to 1.2 GHz (LS1020A) or 600 MHz (LS1022A)
  • 32 KB instruction and data L1 cache with single bit error detection and correction, ECC protection on both instruction and data caches
  • Up to 512 KB coherent L2 cache with single bit error detection and correction, ECC protection

Networking Elements

  • SerDes
    • 4 lane at up to 6 GHz (LS1020A)
      • Supports SGMII, PCIe and SATA
      • Ethernet
    • 1 lane at up to 5 GHz (LS1022A)
      • Supports PCIe®
  • Three virtualized enhanced triple-speed Ethernet controllers (VeTSEC) supporting SGMII (up to 2),RGMII, RMII, MII (LS1020A)
    • Support IEEE® 1588
  • Two virtualized enhanced triple-speed Ethernet controllers (VeTSEC) supporting RGMII, RMII, MII
    • Support IEEE 1588
  • Two PCIe Gen2 controllers (LS1020A)
    • Supporting up to 5G/tps in 1-lane, 2-lane, or 4-lane (with a single controller)
    • MSI supported
  • One PCIe Gen2 controller
    • Supporting up to 5G/tps in 1-lane
    • MSI supported

Accelerators and Memory Control

  • DDR memory controller supports DDR3L and DDR4 at up to 1600 MHz (LS1020A)
    • 8-bit, 16-bit, 32-bit memory supported, with ECC support
  • DDR memory controller supports DDR3L at up to 1000 MHz
    • 8-bit, 16-bit memory supported, with ECC support
  • Security Engine (SEC5.4) features five cryptographic hardware acceleration modules, true random number generator, hashing and CRC unit.

Basic Peripherals and Interconnect

  • Arm Cache Coherent Interconnect (CCI400)
  • Arm AMBA4 MPCore Virtualization
  • Integrated Flash controller supporting 16-bit interface
  • QuadSPI Flash controller
  • USB3.0 superspeed controller with integrated PHY, supporting OTG, Host and Device modes (LS1020A)
  • USB2.0 controller supporting OTG, Host and Device modes
  • SD/MMC controller
  • SATA3 controller supporting 6G/tps
  • 3x I²C
  • 2x SPI

部品番号: LS1020ASE7HNB, LS1020ASE7KQB, LS1020ASE7MQB, LS1020ASE8KQB, LS1020ASN7HNB, LS1020ASN7KQB, LS1020ASN7MQB, LS1020AXE7HNB, LS1020AXE7KQB, LS1020AXE7MQB, LS1020AXN7HNB, LS1020AXN7KQB, LS1020AXN7MQB, LS1022ASE7EKB, LS1022ASN7EKB, LS1022AXE7EKB, LS1022AXN7EKB.

比較表

LS1021A LS1020A LS1022A
Cores 2 2 2
Core Frequency Up to 1.2 GHz Up to 1.2 GHz Up to 600 MHz
SerDes 4 Lanes 4 Lanes 1 Lanes
Security SEC 5.4 SEC 5.4 SEC 5.4
DDR 4 Yes Yes No
USB 3.0 Yes Yes No
LCD Support Yes No No

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 30 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

3 ハードウェア提供

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 14 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

2 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??