Layerscape® 1046A and 1026A Processors

動画の上をクリックすると再生されます。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

LS1046A Processors Block Diagram

LS1046A Processors Block Diagram

Features

Core Complex

  • Four Cortex-A72 cores
  • 2MB L2 cache

Networking Elements

  • 2x 10 GbE, 1x 2.5 GbE, and 5x GbE
  • Eight-lane SerDes up to 10 GHz multiplexed across controllers supporting:
    • Three PCI Express® Gen 2 interfaces
    • SATA 3.0 Interface

Accelerators and Memory Controllers

  • DPAA Parse, Classify, and Distribution Engines
  • Integrated security engine
  • DDR4

Basic Peripherals and Interconnect

  • 3x PCIe 3.0 Controllers, x4, x2, x1
  • 3x USB 3.0 with integrated PHY
  • SATA 3.0 controller
  • Quad SPI

Additional Features

  • QorIQ® Platform's Trust Architecture
  • Arm SMMU for hardware-enhanced virtualization
  • FCPBGA 23x23mm
  • Pin-compatible with LS1023A, LS1043A, and LS1088A

部品番号: LS1026ASE8MQA, LS1026ASE8P1A, LS1026ASE8Q1A, LS1026ASE8T1A, LS1026ASN8MQA, LS1026ASN8P1A, LS1026ASN8Q1A, LS1026ASN8T1A, LS1026AXE8P1A, LS1026AXE8Q1A, LS1026AXE8T1A, LS1026AXN8P1A, LS1026AXN8Q1A, LS1026AXN8T1A, LS1046ASE8MQA, LS1046ASE8P1A, LS1046ASE8Q1A, LS1046ASE8T1A, LS1046ASN8MQA, LS1046ASN8P1A, LS1046ASN8Q1A, LS1046ASN8T1A, LS1046AXE8P1A, LS1046AXE8Q1A, LS1046AXE8T1A, LS1046AXN8P1A, LS1046AXN8Q1A, LS1046AXN8T1A.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 34 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

4 ハードウェア提供

ソフトウェア

1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 18 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

6 トレーニング

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??