S12G128 General Purpose Evaluation Board

DEVKIT-S12G128

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

8ビットS08 MCU

16ビットS12/S12Xマイクロコントローラ

Features

Microcontroller

  • S12G128 MCU

Connectivity

  • USB to Serial Interface
  • Supports CAN and LIN connectors

Debug

  • OSBDM onboards open source programming and debugging tool

User Components

  • RGB LED
  • ADC Potentiometer
  • Power LEDs indicators
  • Note: 12 V (1 Amp) power supply is required for debugging and CAN/LIN communication, this is not included in the kit

購入オプション

DEVKIT-S12G128-Image

クリックして展開

  • JP¥8,831
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

デザイン・ファイル

3 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。