BlueBox 3.0 Automotive High-Performance Compute (AHPC) Development Platform

  • 新規採用非推奨
  • The BlueBox development platform is not available for new projects.

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

Layerscapeプロセッサ

S32G車載ネットワーク・プロセッサ

インターフェース

車載イーサネット・スイッチ

Features

BlueBox 3.0 Features

  • True automotive embedded platform featuring end-to-end automotive-grade system-on-chip ICs

  • Modular and scalable open platform supporting rich expansion options to prototype various configurations and connections to multiple ECUs and sensors:
    • Up to 6 PCIe® expansion slots
    • Up to 8 Ethernet ports

  • System-level safety implementation with the device-level safety collaterals:
    • ASIL D subsystem, with dedicated interfaces
    • ASIL B compute, automotive interfaces with vision acceleration

  • S32G274A vehicle network processor with ASIL D functional safety
  • High-performance LX2160A automotive processor with 16 Arm® Cortex®-A72 cores
  • SJA1110 automotive Ethernet switch with TSN support
  • 12 V / 24 V vehicle compatible power input
  • 16 GB DDR4 and 256 GB SSD
  • Ethernet 100M/1G/10Gbps, SFP+, 8 x 100BASE-T1, CAN-FD, FlexRay, 8 x cameras

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

ソフトウェア

3 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

1-5 of 8 トレーニング

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??