VFxxxコントローラ・ソリューション

VFxxxデバイスは、プラットフォームのアンカーとしてArmコアを使用する非対称マルチプロセッシングアーキテクチャ上に構築されています。VFxxxシリーズは独自の低消費電力システムソリューションを市場に投入し、高解像度のグラフィカルディスプレイと接続を必要とする豊富なアプリケーションをリアルタイムの決定性と組み合わせる方法をお客様に提供します。

デザイン・リソース

Tower® System Modular Development Boardプラットフォーム

タワーシステムの開発ツールは、迅速なプロトタイピングとツールの再利用を通じて、現在および将来の開発時間を数ヶ月節約します。

MQX Softwareソリューション

NXP® MQX RTOSが提供するリアルタイムのオペレーティングシステム、TCP/IPおよびUSBスタックにより、設計の成功を加速できます。

VFxxxコミュニティ

詳細については、VFxxxコミュニティをご覧ください。