i.MX 6Solo Processors – Single-Core, Multimedia, 3D Graphics, Arm® Cortex®-A9 Core

動画の上をクリックすると再生されます。

ブロック図

i.MX 6Solo Multimedia Applications Processor Block Diagram

i.MX 6Solo Multimedia Applications Processor Block Diagram

Features

CPU Complex

  • 1x Arm® Cortex®-A9 up to 1 GHz
  • 512 KB L2 cache
  • 32 KB instruction and data caches
  • NEON SIMD media accelerator

Multimedia

  • GPU 3D
    • Vivante GC880
    • 35Mtri/s 266Mpxl/s Open GL ES 2.0
  • GPU 2D(Vector Graphics)
    • Emulated on GPU 3D
  • GPU 2D(Composition)
    • Vivante GC320
    • 600Mpxl/s, BLIT
  • Video Decode
    • 1080p30 + D1
  • Video Encode
    • 1080p30 H.264 BP/ Dual 720p encode
  • Camera Interface
    • Types: 1x 20-bit parallel, MIPI-CSI2 (2 lanes)

Memory

  • DDR
    • 32 bit LP-DDR3/LV-DDR3
  • NAND
    • SLC/MLC, 40-bit ECC, ONFI2.2, DDR

Connectivity

  • Automotive
    • FlexCAN
    • MLB
  • Four USB2.0
    • 1x HS OTG + PHY
    • 1x Host + PHY
    • 2x Host USB HSIC
  • Ethernet
    • 1 Gbps + IEEE®1588
  • Expansion Ports
    • 3x SD/MMC 4.4, 1x SDXC
    • 4x SPI, 5x UART, 3x I²C
    • MIPI-HSI
    • PCIe 2.0 (1 lane)

Display

  • 2 x WXGA (1366x786)
  • EPDC, LVDS, Parallel, MIPI-DSI

Advanced Power Management

  • PMU integration
  • NXP® PF100 power management unit

Security

Advanced security supporting:
  • High Assurance Boot
  • Cryptographic cipher engines
  • Random number generator
  • Tamper detection

Package and Temperature

  • 21 x 21 mm 0.8 mm BGA
  • Consumer (0C to +95C), up to 1 GHz
  • Industrial (-40C to +105C), up to 800 MHz
  • Automotive (-40C to +125C), AEC-Q100, up to 800 MHz GHz

部品番号: MCIMX6S1AVM08AB, MCIMX6S1AVM08AC, MCIMX6S1AVM08AD, MCIMX6S4AVM08AB, MCIMX6S4AVM08AC, MCIMX6S4AVM08AD, MCIMX6S5DVM10AB, MCIMX6S5DVM10AC, MCIMX6S5DVM10AD, MCIMX6S5EVM10AB, MCIMX6S5EVM10AC, MCIMX6S5EVM10AD, MCIMX6S6AVM08AB, MCIMX6S6AVM08AC, MCIMX6S6AVM08AD, MCIMX6S6AVM10AD, MCIMX6S7CVM08AB, MCIMX6S7CVM08AC, MCIMX6S7CVM08AD, MCIMX6S8DVM10AB, MCIMX6S8DVM10AC, MCIMX6S8DVM10AD.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 63 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

3 設計・ファイル

ハードウェア

1-5 の 13 ハードウェア提供

  • placeholder image
    エミュレータ、プローブ、プログラマ

    Source Code for the i.MX manufacturing tool used for downloading OS images to the i.MX 6 Processors

  • placeholder image
    エミュレータ、プローブ、プログラマ

    N7.1.2_2.1.0_ANDROID_TOOL_8MQ_ALPHA

  • placeholder image
    エミュレータ、プローブ、プログラマ

    IMX6_L4.1.15_1.0.0_MFG_TOOL

  • placeholder image
    エミュレータ、プローブ、プログラマ

    i.MX 6Family Manufacturing Toolkit for L3.10.17

  • placeholder image
    エミュレータ、プローブ、プログラマ

    Tool and documentation for downloading OS images to the i.MX 6DualLite and i.MX6Solo

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 18 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 78 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

3 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??