設計・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
BSDL file for i.MX 6ULL
-
シミュレーションとモデル
i.MX 6ULL IBIS Model files
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The i.MX 6ULL is a power efficient and cost-optimized applications processor family featuring an advanced implementation of a single Arm Cortex-A7 core, which operates at speeds up to 900 MHz. The i.MX 6ULL applications processor includes an integrated power management module that reduces the complexity of an external power supply and simplifies power sequencing. Each processor in this family provides various memory interfaces, including 16-bit LPDDR2, DDR3, DDR3L, raw and managed NAND flash, NOR flash, eMMC, Quad SPI and a wide range of other interfaces for connecting peripherals such as WLAN, Bluetooth®, GPS, displays and camera sensors.
部品番号: MCIMX6Y0CVM05AB, MCIMX6Y0DVM05AB, MCIMX6Y1CVK05AB, MCIMX6Y1CVM05AB, MCIMX6Y1DVK05AB, MCIMX6Y1DVM05AB, MCIMX6Y2CVK08AB, MCIMX6Y2CVM05AB, MCIMX6Y2CVM08AB, MCIMX6Y2DVK09AB, MCIMX6Y2DVM05AB, MCIMX6Y2DVM09AB, MCIMX6Y7DVK05AB, MCIMX6Y7DVM09AB.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 25 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
1-5 の 50 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 7 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 63 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 54 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 トレーニング
追加トレーニングを利用可能 View our featured partner trainings.
22 トレーニング