Kinetis® M Series: Metrology Microcontrollers (MCUs) based on Arm® Cortex®-M0+ Core

Kinetis Mシリーズ・マイクロコントローラは、低消費電力のARM® Cortex®-M0+コアを採用し、単相、二相、および三相の電力メータ、および流量メータやその他の高精度の計測アプリケーション向けに設計されています。

標準機能24ビット (ΣΔ) ADC (PGA/SAR) 、12ビットDAC、タイマ、コンパレータ
CPU 通信 ヒューマン・マシン・インタフェース セキュリティ 開発
ハードウェア
Products ARM
Cortex-M0+
Flash SRAM UART
(ISO 7816/
LPUART)
I2C SPI
SLCD
乱数
ジェネレータ
MMCAU
CRC
パッケージ Towerモジュール
KM1x ベースライン 50MHz 64~128KB 16KB 2 (2/-) 1 2 N/A N/A 44LGA TWR-KM34Z50M (V3)
KM3x セグメントLCD 50~75MHz 64~256KB 16~32KB 4~5 (2/0~1) 1 2 最大
58 x 6
オプション 64LQFP、
100LQFP、
144LQFP
TWR-KM34Z50M (V3)/
TWR-KM34Z75M

製品セレクタ