デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シンボルおよびフットプリント
Kinetis® Symbols, Footprints and Models
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The Kinetis® KV1x MCU family is the entry point of the V series. Built upon the ARM® Cortex®-M0+ core running at 75 MHz with hardware square root and divide capability, it delivers a 27% increase in performance in math-intensive applications versus comparable MCUs, allowing it to target BLDC as well as more computationally demanding PMSM motors. Additional features include integrated FlexCAN, dual 16-bit analog-to-digital controllers (ADCs) sampling at up to 1.2 mega samples per second (MS/s) in 12-bit mode, multiple motor control timers, up to 128 KB of flash memory and a comprehensive enablement suite from NXP® and third-party resources, including reference designs, software libraries and motor configuration tools.
部品番号: MKV10Z128VFM7, MKV10Z128VLF7, MKV10Z128VLH7, MKV10Z16VFM7, MKV10Z16VLC7, MKV10Z16VLF7, MKV10Z32VFM7, MKV10Z32VLC7, MKV10Z32VLF7, MKV10Z64VFM7, MKV10Z64VLF7, MKV10Z64VLH7, MKV11Z128VFM7, MKV11Z128VLF7, MKV11Z128VLH7, MKV11Z64VFM7, MKV11Z64VLF7, MKV11Z64VLH7.
Leverage this library of resources and reference designs using Kinetis MCUs to help jump-start your next embedded project.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 67 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 20 ハードウェア提供
1-5 の 8 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 39 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 11 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 トレーニング
追加トレーニングを利用可能 View our featured partner trainings.
6 トレーニング