S12HY Scalable Value Line Cluster Solutions Microcontrollers (MCUs) with CAN

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

S12HY Microcontroller Block Diagram

S12HY Microcontroller Block Diagram

Features

  • HCS12 CPU core, 32 MHz bus frequency
  • Up to 64 KB on-chip flash with ECC
  • 4 KB data flash with ECC
  • Up to 4 KB on-chip SRAM
  • LCD driver, configurable up to 40 x 4
  • Stepper motor controller with up to four drivers
  • Phase-locked loop (PLL) frequency multiplier with internal filter
  • 4–16 MHz amplitude controlled Pierce oscillator
  • 1 MHz internal RC oscillator
  • Two timer modules (TIM1 and TIM2) supporting input/output channels that provide a range of 16-bit input capture, output compare, counter and pulse accumulator functions
  • Pulse width modulation (PWM) module with up to eight 8-bit channels
  • Up to 8-channel, 10-bit resolution successive approximation analog-to-digital converter (ADC)
  • Serial peripheral interface (SPI) module
  • Serial communication interface (SCI) module supporting LIN 2.0, 2.1 and SAE J2602 communications
  • One inter-integrated circuit (I²C) module
  • One multi-scalable controller area network (MSCAN) module (supporting CAN protocol 2.0 A/B)
  • On-chip voltage regulator (Vreg) for regulation of input supply and all internal voltages
  • Autonomous periodic interrupt (API)
  • This product is included in NXP product longevity program, with assured supply for a minimum of 15 years after launch

部品番号: S9S12HA32J0CLL, S9S12HA32J0VLH, S9S12HA32J0VLL, S9S12HA48J0CLL, S9S12HY32J0CLH, S9S12HY32J0CLL, S9S12HY32J0MLH, S9S12HY32J0MLL, S9S12HY32J0VLL, S9S12HY48J0CLH, S9S12HY48J0CLL, S9S12HY64J0CLL, S9S12HY64J0MLH, S9S12HY64J0MLL, S9S12HY64J0VLL.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 11 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

1-5 の 6 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 9 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 6 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.