S12ZVL Mixed-Signal MCU for Automotive and Industrial LIN Applications

動画の上をクリックすると再生されます。

ブロック図

S12 MagniV Mixed-Signal MCU for LIN Applications Block Diagram

S12 MagniV Mixed-Signal MCU for LIN Applications

Features

  • S12Z core - 32 MHz bus speed
  • Up to 128 KB Flash (with ECC)
  • High temperature (up to 150º C ambient)
  • Up to 2KB EEPROM (with ECC)
  • Up to 8 KB RAM (with ECC)
  • Analog comparator and DAC
  • PGA
  • 12V Vreg to supply device + ext comp- 70mA total (170mA with ext. Ballast)
  • LIN physical layer
  • On-chip RC-oscillator trimmed to 1.3% accuracy, no ext xtal required on LIN

部品番号: S912ZVLA12F0MFM, S912ZVLA12F0MLC, S912ZVLA12F0MLF, S912ZVLA12F0WLF, S912ZVLA64F0MLF, S9S12ZVL16F0CLC, S9S12ZVL16F0VLC, S9S12ZVL32F0MLC, S9S12ZVL32F0MLF, S9S12ZVL32F0VLF, S9S12ZVL32F0WLF, S9S12ZVLS3F0MFM.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 25 ドキュメント

全て表示

設計・ファイル

4 設計・ファイル

ハードウェア

1-5 の 10 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 8 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

4 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

4 トレーニング