8-bit Flexis USB JE MCUs

動画の上をクリックすると再生されます。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

S08JE Microcontroller Block Diagram

S08JE Microcontroller Block Diagram

Features

CPU and System Configuration

  • 8-bit S08 CPU operating at 48 MHz
  • 1.8V to 3.6V single supply

On-Chip Memory

  • Up to 128 KB flash
  • Up to 12 KB SRAM

Power Management

  • Low-power operation modes

Analog Related Peripherals

  • 12-bit ADC
  • 12-bit DAC
  • Programmable delay block
  • VREF (voltage reference)

Communication Peripherals

  • USB 2.0 controller
  • Dual asynchronous SCIs
  • Inter IC-BUS (I2C)
  • Dual synchronous SPI
    • 1 x 32-bit FIFO SPI

Software and Tools

  • Background debug mode (BDM) for in-circuit debugging
  • Medical applications USB stack
  • Tower® development system

部品番号: MC9S08JE128CLH, MC9S08JE128CLK, MC9S08JE128VLH, MC9S08JE64CLH, MC9S08JE64VLH.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 18 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

1-5 の 7 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

エンジニアリング・サービス

4 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??