設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
電卓
TFS FlexMem Endurance Calculator
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The ColdFire+® MCF51Jx portfolio is defined by three families that scale from 32 KB to 256 KB of flash with innovative FlexMemory, configurable embedded EEPROM. Featuring ultra-low-power capabilities in small 5 x 5 mm footprint packages, the MCF51Jx family also offers a rich combination of peripherals including USB on-the-go (OTG), a serial audio interface, high-accuracy analog, hardware encryption, an integrated touch-sensing interface and more. These features make the 32-bit MCU sa highly integrated, cost-effective 32-bit solution for consumer and industrial applications. To maximize code re-use and shorten development time and investment, several of the ColdFire+ families are software and pin compatible. The ColdFire+ MCF51JF and MCF51JU families are software and pin compatible with each other as well as the ColdFire+ MCF51QF, MCF51QU, MCF51QH and MCF51QM families.
部品番号: MCF51JF128VHS, MCF51JF128VLH, MCF51JF32VFM, MCF51JF32VHS, MCF51JF64VHS, MCF51JF64VLF, MCF51JU128VHS, MCF51JU128VLH, MCF51JU32VFM, MCF51JU32VHS, MCF51JU64VHS, MCF51JU64VLF.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 37 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1-5 の 6 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
4 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 11 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 8 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 トレーニング
3 トレーニング