Flexis 32ビットColdFire® V1 MCU

動画の上をクリックすると再生されます。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

ColdFire MCF51MMマイクロコントローラのブロック図

ColdFire MCF51MM Microcontroller Block Diagram

特長

  • 50 MHzのコア速度と25 MHzのバス速度を実現するColdFire® V1コア
  • 最大256 KBのフラッシュと32 KBのSRAM
  • 低消費電力ストップ2での消費電流:500 nA(32 KB SRAM動作時)
  • 汎用オペアンプ x 2
  • トランスインピーダンス・アンプ x 2
  • 16ビットSAR高分解能ADコンバータ (ADC)
  • 5ビットDAコンバータ (DAC) を備えたアナログ・コンパレータ
  • 内部リファレンス電圧
  • USB - デバイス/ホスト/On-The-Goコントローラ
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェース (SPI) x 2、シリアル通信インターフェース (SCI) x 2、I²C x 1
  • Mini FlexBus(外部バス・インターフェース)
  • この製品はNXPの長期製品供給プログラムの対象であり、発売から最低15年間の供給が保証されています

部品番号: MCF51MM128CLK, MCF51MM256CLK, MCF51MM256CLL, MCF51MM256VLK, MCF51MM256VLL.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 31 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

1-5 の 7 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

エンジニアリング・サービス

3 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

3 トレーニング

サポート