MCF51EM256 32-Bit MCU for Smart Meter Applications

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

ColdFire MCF51EM Microcontroller Block Diagram

ColdFire MCF51EM Microcontroller Block Diagram

Features

  • 32-bit V1 ColdFire® CPU offering 47 MIPS at 50 MHz 3.3-volt single supply
  • Up to 256 KB flash (dual bank)
  • Up to 16 KB SRAM
  • Low-power operation mode
  • 4 x 16-bit segmentation and reassembly (SAR) ADC
  • 288 segment LCD driver
  • Up to 50 general purpose input/output (GPIO)
  • Integrated real-time clock (RTC)
  • Automatic meter reading (AMR) serial peripheral interface (SPI)
  • Background debug mode (BDM) for in-circuit debugging
  • The MCF51EM256 is included in NXP®.s product longevity program, with assured supply for a minimum of 10 years after launch

部品番号: MCF51EM128CLK, MCF51EM128CLL, MCF51EM256CLK, MCF51EM256CLL.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 22 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

5 ハードウェア提供

ソフトウェア

1-5 の 9 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

3 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

3 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??