統合型ColdFire® V2マイクロプロセッサ

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

ColdFire MCF525Xマイクロコントローラのブロック図

ColdFire MCF525X Microcontroller Block Diagram

特長

  • 専用のATAハード・ディスク・インターフェース
  • リアルタイム・クロック (RTC)
  • eMACユニット(DSP機能を実現)
  • パワーダウンを備えた柔軟なフェーズ・ロック・ループ (PLL)
  • USB 2.0 On-The-Go
  • フラッシュ・メディア・カード・インターフェース
  • 最大128 KBのSRAM
  • ペリフェラル
    • 分解能12ビットの6チャネルADコンバータ (ADC)
    • 3つのUART
    • キュー付きシリアル・ペリフェラル・インターフェース (QSPI)
    • I²Cコントローラ x 2
    • SmartMedia™インターフェース(統合開発環境およびCompactFlash™を含む)
  • MCF5253はNXPの長期製品供給プログラムの対象であり、発売から最低10年間の供給が保証されています
  • MCF5251はNXPの長期製品供給プログラムの対象であり、発売から最低15年間の供給が保証されています

部品番号: MCF5251CVM140, MCF5251VM140, MCF5253CVM140, MCF5253VM140.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 23 ドキュメント

全て表示

設計・ファイル

5 設計・ファイル

ハードウェア

1-5 の 9 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 13 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

3 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

3 トレーニング

サポート