Coldfire V3 Microprocessor with Ethernet, USB and Encryption

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

ColdFire MCF537X Microprocessor Block Diagram

ColdFire MCF537X Microprocessor Block Diagram

Features

  • ColdFire® V3 core-delivering up to 211 (Dhrystone 2.1) MIPS @ 240 MHz
  • Enhanced multiply-accumulate (MAC) module and hardware divide
  • 16 KB I/D-cache
  • 32 KB SRAM
  • Integrated peripherals
    • USB 2.0 full-speed host controller
    • USB 2.0 full-speed on-the-go controller
    • 10/100 fast Ethernet controller (FEC)
    • Three universal asynchronous receiver/transmitters (UARTS)
    • Queued serial peripheral interface (QSPI)
    • Synchronous serial interface (SSI)
    • I²C bus interface
    • 16-channel direct memory access (DMA) controller
    • 16-bit DDR/32-bit SDR SDRAM controller
  • Security
    • Hardware-accelerated encryption (MCF5373L and MCF5373 only)
  • This product is included in NXP®.s product longevity program, with assured supply for a minimum of 15 years after launch

部品番号: MCF53721CVM240, MCF5372LCVM240, MCF5373LCVM240.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 20 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ハードウェア

3 ハードウェア提供

ソフトウェア

サポート

お困りのことは何ですか??