ColdFire® V3 Microprocessor with LCD driver, Ethernet, USB and CAN

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

ColdFire MCF532X Microprocessor Block Diagram

ColdFire MCF532X Microprocessor Block Diagram

Features

  • ColdFire® V3 core delivering up to 211 (Dhrystone 2.1) MIPS @ 240 MHz
  • 32 KB RAM
  • 16 KB I/D-cache
  • Enhanced multiply-accumulate (MAC) module handles DSP-like instructions
  • Integrated peripherals
    • USB host/USB on-the-go (OTG)
    • FlexCAN 2.0B
    • 10/100 fast Ethernet controller (FEC)
    • Three universal asymchronous receiver/transmitters (UARTs)
    • I²C bus interface
    • Queued serial peripheral interface (QSPI)
    • Serial synchronous interface (SSI)
    • Pulse width modulation (PWM): four channels
    • Real-time clock
    • Direct memory access (DMA): 16 channnels
    • 16-bit DDR/32-bit SDR SDRAM controller
    • Integrated SVGA LCD controller
  • This product is included in NXP®.s product longevity program, with assured supply for a minimum of 15 years after launch

部品番号: MCF5327CVM240, MCF53281CVM240, MCF5328CVM240, MCF5329CVM240.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 25 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ハードウェア

3 ハードウェア提供

ソフトウェア

1-5 の 13 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??