Digital Signal Controller for Auto and Industrial Applications

ブロック図

56F802X Digital Signal Controller

NXP<sup>&#174;</sup> 56F802X Digital Signal Controller Block Diagram

Features

  • DSP and MCU functionality in a unified, C-efficient architecture with up to 32 MIPS at 32 MHz core
  • 32 KB of Flash memory
  • 4 KB of RAM
  • Integrated peripherials:
    • One 6-channel PWM module
    • Two 12-bit up to 4-channels ADC
    • Two internal 12-bit DAC
    • Up to three PIT
    • QSCI
    • QSPI
    • I²C
    • Up to 35 GPIO
  • This product is included in NXP®.s product longevity program, with assured supply for a minimum of 10 years after launch

部品番号: MC56F8023VLC, MC56F8025VLD, MC56F8027VLH.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 29 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

1-5 の 6 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 17 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

2 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??