デジタル・シグナル・プロセッサ

NXPは、汎用組込み市場からモータ制御や電力変換に至るまで、幅広いアプリケーション向けに最適化された多様なデジタル信号処理および制御ソリューションを提供します。

MSC8xxファミリ

チップ画像

MSC8154E

MSC8154は、NXPの第4世代ハイエンド・マルチコアDSPデバイスの1つであり、セキュリティ暗号化/復号化機能を備えた通信インフラストラクチャをターゲットとしています。

チップ画像

MSC8156E

MSC8156Eは、NXPの第4世代ハイエンド・マルチコアDSPデバイスであり、通信インフラストラクチャをターゲットとしています。

チップ画像

MSC8156

MSC8156デバイスは、NXPの第4世代ハイエンド・マルチコアDSPデバイスであり、通信インフラストラクチャをターゲットとしています。

チップ画像

MSC8256

MSC8256は、StarCore®テクノロジを基盤とした業界最高性能のDSPコアをベースとし、高度な処理要件と機能に対応できるよう設計されています。

DSP56Fxxファミリ

チップ画像

DSP56724

Symphony®オーディオDSP56724は、DSP5672xマルチコア24ビット・プロセッサ・ファミリの一部であり、お客様の製品設計に柔軟性と拡張性を提供します。

チップ画像

DSP56371

オーディオ/ビデオ (AV) レシーバ、ホーム・シアター、サラウンド・サウンド・デコーダ、ミニ・ステレオ・システム、デジタルTVオーディオ・システム、車載オーディオ・システムをターゲットとしています。

チップ画像

DSP56374

DSP56374は、小型パッケージで大きなパワーを必要とする数多くのデジタル信号処理アプリケーションをサポートするように設計されています。

チップ画像

DSP56725

Symphony®オーディオDSP56725は、DSP5672xマルチコア24ビット・プロセッサ・ファミリの一部であり、柔軟性と拡張性を提供します。

チップ画像

DSP56720

DSP56720は、広く利用されているNXPのDSP56000およびDSP56300コア・ファミリとのコード互換性を維持しながら、多くの新機能によって能力を強化しています

チップ画像

DSP56721

SymphonyオーディオDSP56721は、NXPのマルチコア24ビット・プロセッサ・ファミリの一部であり、弊社の幅広いオーディオ・ポートフォリオをさらに拡充しています。