32-bit MCU for Low-End Automotive Powertrain Applications

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

Freescale MPC5534 Microcontroller Block Diagram

NXP<sup>&#174;</sup> MPC5534 Microcontroller Block Diagram

Features

Our e200z3 Core + VLE

  • High-performance 80 MHz 32-bit Power Architecture core with VLE
  • Memory management unit (MMU) with 16-entry fully associative translation lookaside buffer (TLB)
  • SPE (signal processing extension): DSP, SIMD and floating point capabilities

Memory

  • 1 MB of embedded flash memory with error correction coding (ECC) and read while write capability (RWW)
  • 64 KB on-chip static RAM with ECC system

System

  • One enhanced time processor units (eTPUs) with 32 I/O channels and 14.5k of designated SRAM
  • 32-channel eDMA (enhanced direct memory access) controller
  • Interrupt controller (INTC) capable of handling 210 selectable-priority interrupt sources
  • Frequency modulated phase-locked loop (FMPLL) to assist in electromagnetic interference (EMI) management
  • MPC500 compatible external bus Interface
  • Nexus IEEE®-ISTO 5001 class 3+ multicore debug capabilities
  • 5/3.3V IO, 5V ADC, 3.3V/1.8V bus, 1.5V core
  • 208-pin MAPBGA and 324-pin PBGA package options
  • Temperature Range: -40 to 125ºC

I/O

  • 40 channel dual enhanced queued analog-to-digital converter (eQADC)—up to 12 bit resolution and up to 1.25ms conversions, six queues with triggering and DMA support
  • Three deserial serial peripheral interface (DSPI) modules-16 bits wide up to six chip selects each
  • Two controller area network (CAN) modules with 64 buffers each
  • Two enhanced serial communication interface (eSCI) modules
  • 24-channel enhanced multiple I/O system (EMIOS) with unified channels

Development Tools

  • A comprehensive suite of hardware and software development tools is available to help simplify and speed system design
  • Development support is available from leading tools vendors providing compilers, debuggers and simulation development environments

Included in NXP ®.s product longevity program

部品番号: MPC5534MVM80, MPC5534MZQ80, SPC5533MVM80, SPC5533MVZ80, SPC5534MVF80, SPC5534MVM80, SPC5534MVZ66, SPC5534MVZ80.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 98 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

設計・ファイル

2 設計・ファイル

ハードウェア

4 ハードウェア提供

ソフトウェア

1-5 の 27 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??