Low-Power PowerQUICC® II Pro Processor with DDR2, eSDHC, 128-ch. HDLC/TDM, 10/100 Ethernet, USB, IEEE® 1588

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

NXP PowerQUIICC MPC8309 Communications Processor Block Diagram

NXP<sup>&#174;</sup> PowerQUIICC MPC8309 Communications Processor Block Diagram

Features

  • e300 core running up to 417 MHz, DDR2 @ 266 MHz
  • QUICC Engine® running up to 200 MHz
  • 2 x HDLC/TDM
  • 3 x 10/100 or 2 x 10/100 w/IEEE1588v2
  • USB 2.0
  • eSDHC (boot from eSDHC support)
  • 4 x CAN
  • 4 x UART
  • 32-bit PCI Interface
  • Local bus (boot from NOR/NAND flash memory support)
  • 1.03W typical at 333 MHz e300 core/200 MHz QUICC Engine (maximum = 1.37W)
  • 489-pin, 19 mm x 19 mm MAPBGA package
  • This product is included in NXP®.s product longevity program, with assured supply for a minimum of 10 years.

部品番号: MPC8309CVMADDCA, MPC8309CVMAFDCA, MPC8309CVMAGDCA, MPC8309CVMAHFCA, MPC8309VMADDCA, MPC8309VMAFDCA, MPC8309VMAGDCA, MPC8309VMAHFCA.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 13 ドキュメント

全て表示

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ハードウェア

4 ハードウェア提供

ソフトウェア

3 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 8 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

5 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??