設計・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
MPC8308 IBIS Model
-
シミュレーションとモデル
MPC8308 BSDL Model
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MPC8308 processor is optimized for low-cost and low-power providing a highly integrated PowerQUICC® II Pro processor that addresses requirements of networking applications such as smart grid home energy gateways, data concentrators, wireless LAN access points, wireless femto base stations, consumer printing and industrial applications such as industrial control and factory automation. MPC8308 processor extends the PowerQUICC II Pro family combining higher CPU performance and high-speed peripherals with low power consumption at a very aggressive cost.
For networking applications, the gigabit Ethernet MACs support connectivity to the wired network while the PCI Express® and SDIO interfaces offer connectivity to wireless LAN or 3G and 4G modem devices. The MPC8308 features integrated IEEE® 1588 version 2 time synchronization offering extremely precise clock synchronization for applications such as time-sensitive telecommunications services, industrial network switches, powerline networks and test/measurement devices.
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: MPC8308CVMADDA, MPC8308CVMAFDA, MPC8308CVMAGDA, MPC8308CZQADDA, MPC8308CZQAFD, MPC8308CZQAFDA, MPC8308CZQAGDA, MPC8308VMADDA, MPC8308VMAFDA, MPC8308VMAGDA, MPC8308ZQADDA, MPC8308ZQAFDA, MPC8308ZQAGDA.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 14 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ハードウェア提供
3 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 15 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 13 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 of 8 トレーニング
1-5 of 8 トレーニング