デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
MPC8315E Orcad Symbol File
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Increased Internet broadcast and downloads for personal and premium content are driving a need for a secure highly integrated platform for multimedia distribution within the home. The MPC8315E provides a high-performance Power Architecture® e300 core up to 400 MHz with 16K I/D L1 cache and integrated x2 serial ATA controllers that help reduce overall BOM cost. The system-on-chip (SoC) also includes two Gigabit Ethernet® controllers for network connectivity, two x1 PCI Express® lanes, TDM interface for VoIP, high-speed USB 2.0 with PHY integrated and security engine for encryption algorithm offload. The MPC8315E, based in 90 nm process technology, provides high integration that simplifies board design and provides a cost-effective solution for critical applications such as network attached storage.
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: MPC8315CVRADDA, MPC8315CVRAFDA, MPC8315CVRAGDA, MPC8315ECVRAGDA, MPC8315EVRADDA, MPC8315EVRAFDA, MPC8315EVRAGDA, MPC8315VRADDA, MPC8315VRAFDA, MPC8315VRAGDA.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 29 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
3 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 20 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 11 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 of 8 トレーニング
1-5 of 8 トレーニング