お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MPC8323 PowerQUICC® II Pro is part of the MPC8323E family of cost-effective network communication processors that meet the requirements of multi-protocol control applications. It provides better CPU performance, additional functionality and faster interfaces than current PowerQUICC II processors while addressing important time to market, price, power consumption and board real estate requirements.
QUICC Engine® Technology
A new single-reduced instruction set computing (RISC) version of the QUICC Engine communications engine forms the heart of the networking capability of the MPC8323. The QUICC Engine block contains several peripheral controllers and a single 32-bit RISC controller. Microcode packages provide support for ATM, network address port translation (NAPT), firewall, IPsec, and advanced quality of service (QoS). Protocol support is provided by the main workhorses of the device—the unified communication controllers (UCCs). Each of the five UCCs can support a variety of communication protocols:
部品番号: MPC8323CVRADDCA, MPC8323CVRAFDCA, MPC8323VRADDCA.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 26 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
2 ハードウェア提供
3 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 15 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 12 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
8 トレーニング
8 トレーニング